52100300
Rozšíření; Vnitřní závit: M 16; Vnější závit: M 12; Polyamid; světle šedá
SKINDICHT® EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.170,59 Kč
(2.170,59 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je větší než závitový otvor, který je k dispozici
- Montáž s vidlicovým klíčem
- Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže otevřeným klíčem
Použití
- Stroje
- Přístroje/aparáty
- Pouzdra