SKINDICHT® TWIST-M

Šestihranné připojovací hrdlo s otočným torzním prvkem

SKINDICHT® TWIST-M, otočné připojovací hrdlo s metrickým připojovacím závitem k přesnému polohování úhlových připojovacích prvků

Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Odolnost proti korozi Teplotně odolný Odolný proti zkrutu UV odolný

Číslo výrobku Vnější závit M1 Vnitřní závit M2 OK mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
52104730
12 x 1,5 12 x 1.5 16 10
52104731
16 x 1.5 16 x 1.5 20 10
52104732
20 x 1.5 20 x 1.5 24 10
52104733
25 x 1.5 25 x 1.5 29 5
52104734
32 x 1.5 32 x 1.5 36 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Přesné polohování např. úhlových připojení
  • Otočná připojovací hrdla při současně dobrém těsnění
  • Brání poškození kabelů a ochranných hadic při (nechtěně) vznikajícím torzním zatížení

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Řídicí systémy
  • Strojírenství
  • Pohyblivé přístroje a stroje
  • V kombinaci s metrickým (hadicovým) šroubením

Vlastnosti výrobku

  • Otočný horní díl
  • Dobré utěsnění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Poznámky

  • Na vyžádání: velikosti M12, M32, M40, M50, M63

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
  • Pružný proužek: Těsnění z pružinové oceli: FKM

Krytí

  • IP 68

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.