O-kroužek SKINDICHT®NBR, metrický

O-kroužek SKINDICHT® NBR, metrický, těsnicí kroužek pro spolehlivé utěsnění pouzdra, jako ochrana proti oleji, prachu a vodě, odolnost UV a ozonu

UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnitřní Ø (mm) Tloušťka prstence mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
O-kroužek SKINDICHT®NBR, metrický
53102001
M 12 x 1,5 9.0 1,5 100
53102000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
53102010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
53102021
M 20 x 1,5 17.0 1,5 100
53102020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
53102030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
53102040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
53102050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
53102060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
53102070
M 63 x 2,0 57.0 2 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro bezpečné utěsnění k pouzdru. Chrání proti olejům prachu a vodě na připojovacím závitu vývodky nebo podobných dílů

Poznámky

  • Ke spojovacím hrdlům SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20x1,5 doporučujeme pro optimální utěsnění naše O-kroužky s tloušťkou prstence 1,5 mm
  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva

  • Černá

Materiál

  • NBR

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.