52006563
Redukce; Vnitřní závit: M 63; Vnější závit: M 80; Mosaz Poniklované;
SKINDICHT® MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.234,58 Kč
(1.023.457,57 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Koriguje velikostní rozdíl mezi připojovacím závitem kabelové vývodky a závitovým otvorem v pouzdře.
- Umožňuje flexibilitu při výběru kabelové vývodky, protože výběr je nezávislý na závitovém otvoru pouzdra.
- Nasazený O-kroužek umožňuje vyšší stupeň krytí (IP) kabelové vývodky díky bezpečnému utěsnění k pouzdru.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro použití s metrickou kabelovou vývodkou, která má menší připojovací závit než závitový otvor, který je k dispozici.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.