54020100
SKINDICHT® MA-M/NPT
Adaptér; Vnitřní závit: NPT 1/2"; Vnější závit: M 16; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® MA-M/NPT 16X1.5/ 1/2''
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.460,16 Kč
(26.920,32 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje jednoduchý přechod z metrického vnějšího závitu na vnitřní závit NPT.
- Odolává teplotám do +200 °C.
- K dispozici pro velikosti závitů do NPT1" nebo M40.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro aplikace, kde se používají různé typy závitů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.