SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, protimatice zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu, k zajištění v otvorech bez závitu

Montážní čas Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE RU

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost OK mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® GMP-GL stříbřitě šedá s nákružkem
53019000
PG 7 19 100
53019010
PG 9 22 100
53019020
PG 11 24 100
53019030
PG 13,5 27 100
53019040
PG 16 30 100
53019050
PG 21 36 50
53019060
PG 29 46 50
53019070
PG 36 60 25
53019080
PG 42 65 25
53019090
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL černá s nákružkem
53019200
PG 7 19 100
53019210
PG 9 22 100
53019220
PG 11 24 100
53019230
PG 13,5 27 100
53019240
PG 16 30 100
53019250
PG 21 36 50
53019260
PG 29 46 50
53019270
PG 36 60 25
53019280
PG 42 65 25
53019290
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL světle šedá s nákružkem
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu
  • Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže otevřeným klíčem

Oblasti použití

  • K zajištění kabelových vývodek SKINDICHT® v otvorech bez závitu

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • Schválena UL pouze při použití s plastovými kabelovými vývodkami SKINTOP®, které mají rovněž schválení UL
  • Navržena pro použití se SKINTOP® ST(R)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Na vyžádání:

  • Verze bez nákružku
    (bez dosedací plochy pro montážní nářadí)

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 7035 světle šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.