SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, NBR těsnění pro optimální utěsnění bus kabelů AS-I, odlehčení tahu

UV odolný Teplotně odolný Spolehlivost Montážní čas Automatizace

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optimální utěsnění při použití kabelů ASI
  • Odlehčení tahu

Oblasti použití

  • Místo našich standardních těsnění v kabelových vývodkách SKINTOP®
  • Rozvaděče
  • Ovládací pulty
  • Kanceláře

Poznámky

  • IP 68 může být dosaženo v případě, že otvor je optimálně osazen, tj. při použití standardních sběrnicových kabelů ASI

Konstrukce

  • Přesný výřez pro zavedení sběrnicových kabelů AS-I

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • Černá, RAL 9005

Materiál

  • NBR

Krytí

  • IP 54

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.