SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, PG vícenásobně těsnící vložky, ochrana proti prachu a vlhkosti, ochrana neosazených otvorů

Montážní čas Optimální odlehčení tahu Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm Výška mm Základní jednotka Bázová cena
53100003
DIX-DV 3 x 9 3 9
53100004
DIX-DV 4 x 9 4 9
53100005
DIX-DV 5 x 11 5 11
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11
53100006
DIX-DV 6 x 14 6 14
53100007
DIX-DV 7 x 14 7 14
53100008
DIX-DV 8 x 14 8 14
53100009
DIX-DV 9 x 14 9 14
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zabraňuje vnikání kapalin a nečistot do neobsazených otvorů vícenásobných těsnicích vložek SKINTOP® DIX

Oblasti použití

  • K uzavření neobsazených otvorů vícenásobných těsnicích vložek SKINTOP® DIX-M/DIX pro zajištění stupně krytí

Poznámky

  • Při odborné a pečlivé montáži může být dosaženo krytí IP 68
  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • Polyamid

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.