SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, silikonové vícenásobně těsnící vložky, zvýšení hustoty uložení umožňuje použití menších konstrukčních prvků, jednoduché vedení více kabelů

Montážní čas Spolehlivost Teplotně odolný

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vhodná pro SKINTOP PG Počet kabelů x Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® DIX
53607225
DIX 7225 7 2 x 2.5 100
53607417
DIX 7417 7 4 x 1.7 100
53609230
DIX 9230 9 2 x 3.0 100
53611225
DIX 11225 11 2 x 2.5 100
53611330
DIX 11330 11 3 x 3.0 100
53611240
DIX 11240 11 2 x 4.0 100
53611430
DIX 11430 11 4 x 3.0 100
53613250
DIX 13250 13.5 2 x 5.0 100
53613340
DIX 13340 13.5 3 x 4.0 100
53613440
DIX 13440 13.5 4 x 4.0 100
53616140
DIX 16140 16 1 x 4.0 50
53616225
DIX 16225 16 2 x 2.5 50
53616240
DIX 16240 16 2 x 4.0 50
53616340
DIX 16340 16 3 x 4.0 50
53616350
DIX 16350 16 3 x 5.0 50
53616440
DIX 16440 16 4 x 4.0 50
53616540
DIX 16540 16 5 x 4.0 50
53616450
DIX 16450 16 4 x 5.0 50
53616356
DIX 16356 16 3 x 5.6 50
53616260
DIX 16260 16 2 x 6.0 50
53616360
DIX 16360 16 3 x 6.0 50
53621550
DIX 21550 21 5 x 5.0 50
53621460
DIX 21460 21 4 x 6.0 50
53621640
DIX 21640 21 6 x 4.0 50
53621270
DIX 21270 21 2 x 7.0 50
53621370
DIX 21370 21 3 x 7.0 50
53621280
DIX 21280 21 2 x 8.0 50
53621380
DIX 21380 21 3 x 8.0 50
53629556
DIX 29556 29 5 x 5.6 50
53629470
DIX 29470 29 4 x 7.0 50
53629570
DIX 29570 29 5 x 7.0 50
53629480
DIX 29480 29 4 x 8.0 50
53629290
DIX 29290 29 2 x 9.0 50
53629390
DIX 29390 29 3 x 9.0 50
53629490
DIX 29490 29 4 x 9.0 50
53629675
DIX 29675 29 6 x 7.5 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduché vedení více kabelů jednou kabelovou vývodkou
  • Zvýšení hustoty uložení umožňuje použití menších konstrukčních prvků

Oblasti použití

  • Pro použití v kabelových vývodkách SKINTOP®
  • Těsnění s několika otvory se používá místo vnitřní těsnicí vložky

Poznámky

  • Krytí IP 68 může být dosaženo, pokud budou optimálně osazeny a/nebo uzavřeny všechny otvory, tzn. při použití kabelů s nominálními vnějšími průměry a/nebo při použití těsnicích uzávěrů SKINTOP® DIX-DV

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • Silikon

Krytí

  • IP 54

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.