SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG vícenásobně těsnící vložky, ochrana proti vlhkosti, ochrana neosazených otvorů

Spolehlivost Montážní čas

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm Výška mm Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7 6.5
53800641
DV 9 8.5 7.5
53800579
DV 11 10.5 8.5
53800583
DV 13,5 12.5 8.5
53800642
DV 16 14.5 9.0
53800643
DV 21 18.5 11.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • Černá

Materiál

  • CR

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +100 °C

Výhody

  • Zabraňuje vnikání prachu, vlhkosti a oleje dovnitř pouzdra

Oblasti použití

  • Toto těsnění se zatlačí do těsnicího kroužku kabelové vývodky SKINTOP®
  • Příprava montáže
  • Ochrana nepoužitých připojovacích bodů

Poznámky

  • Při odborné a pečlivé montáži může být dosaženo krytí IP 68
  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka