SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, PG vícenásobné těsnicí vložky, brání vnikání prachu do pouzdra, jako ochrana nepoužitých připojovacích bodů

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm Výška mm Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10.5 2.0
52025240
SD 9 13.5 2.0
52025250
SD 11 17 2.0
52025260
SD 13,5 18.5 2.0
52025270
SD 16 20.5 2.0
52025280
SD 21 26 2.0
52025290
SD 29 34.5 2.0
52025291
SD 36 44.5 2.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • Černá

Materiál

  • Pěnový polyetylen

Teplotní rozsah

  • -70 °C až +100 °C

Výhody

  • Zabraňuje vnikání prachu a nečistot dovnitř pouzdra

Oblasti použití

  • Tato protiprachová ochrana se vloží pod kloboučkovou matici kabelových vývodek SKINTOP®.
  • Příprava montáže
  • Ochrana nepoužitých připojovacích bodů

Poznámky

  • Jednoduchá manipulace, bez demontáže – stačí prorazit kabelem
  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka