SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu

Číslo výrobku Velikost PG
/světlost mm
Max. Ø kabelu mm Min. Ø kabelu mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.0 5 3,5 100
52001980
9/ 7.0 7 5,5 100
52001990
11/ 7.0 7 5,5 100
52002000
11/ 9.0 9 7,5 100
52002010
13.5/ 9.0 9 7,5 100
52002020
13.5/ 11.0 11 9 100
52002030
13.5/ 13.0 13 11 100
52002040
16/ 13.0 13 11,5 100
52002050
16/ 15.0 15 13 100
52002060
21/ 15.0 15 13,5 50
52002070
21/ 17.0 17 15 50
52002080
21/ 19.0 19 17 50
52002090
21/ 20.0 20 18 50
52002100
29/ 20.0 20 18 25
52002110
29/ 23.0 23 21 25
52002120
29/ 25.0 25 23 25
52002130
36/ 26.0 26 23 25
52002140
36/ 30.0 30 27 25
52002150
36/ 33.0 33 30 25
52002160
36/ 35.0 35 32 25
52002170
42/ 35.0 35 32 10
52002180
42/ 38.0 38 35 10
52002190
42/ 40.0 40 36 10
52002200
48/ 40.0 40 36 10
52002210
48/ 44.0 44 40 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Náhradní ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu

Oblasti použití

  • Ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu v kabelových vývodkách SKINDICHT®

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelová zásuvná těsnicí svorka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: Opěra zasunutého kabelu

Barva

  • Černá

Materiál

  • CR

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.