SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, PVC protiprachová ochrana pod kloboučkovou matici, zabraňuje vnikání prachu a nečistot dovnitř pouzdra

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vhodná pro SKINTOP PG Vhodná pro SKINDICHT®
SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M,
SVRE-M, SHVE-M, SHV-M
Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12 500
52020820
STK 9 9 M 16 500
52020830
STK 11 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 13.5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 21 M 25 250
52020870
STK 29 29 M 32 100
52020880
STK 36 36 M 40 100
52020890
STK 42 42 M 50 50
52020900
STK 48 48 M 63 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zabraňuje vnikání prachu a nečistot dovnitř pouzdra

Oblasti použití

  • Protiprachová ochrana se vloží pod kloboučkovou matici kabelové vývodky

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva

  • Bílá

Materiál

  • PVC

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.