SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, alternativní mosazné uzemňovací objímky pro SKINDICHT SHVE a SKINDICHT SRE

Rušivé signály

Číslo výrobku Označení výrobku a velikost PG/světlost Vnitřní Ø (mm) Ø příruby mm Délka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.2 3.2 13,3 11.0 100
52010985
EH 9 / 3.6 3.6 13,3 11.0 100
52010996
EH 11 / 4.5 4.5 16,7 9.0 100
52010000
EH 13.5 / 5 5 18,5 14.0 100
52010010
EH 13.5 / 6 6 18,5 14.0 100
52010020
EH 13.5 / 7 7 18,5 14.0 100
52010030
EH 16 / 8 8 20,5 14.0 50
52010040
EH 16 / 9 9 20,5 14.0 50
52010050
EH 16 / 10 10 20,5 14.0 50
52010060
EH 16 / 11 11 20,5 14.0 50
52010070
EH 21 / 12 12 26 16.0 50
52010080
EH 21 / 13 13 26 16.0 50
52010090
EH 21 / 14 14 26 16.0 50
52010100
EH 21 / 15 15 26 16.0 50
52010110
EH 21 / 16 16 26 16.0 50
52010120
EH 29 / 17 17 35 18.0 25
52010130
EH 29 / 18 18 35 18.0 25
52010140
EH 29 / 19 19 35 18.0 25
52010161
EH 36 / 22 22 45 10.0 10
52010162
EH 36 / 24 24 45 10.0 10
52010163
EH 36 / 26 26 45 10.0 10
52010164
EH 36 / 28 28 45 10.0 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Náhradní uzemňovací objímka

Oblasti použití

  • Uzemňovací objímka pro SKINDICHT® SHVE a SKINDICHT® SRE

Poznámky

  • Příklad přiřazení uzemňovací objímky k odpovídající vývodce:
  • SKINDICHT® EH 13.5/5 je vhodná pro
    SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5
  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 5.0 Class-Description: uzemňovací objímka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zemnicí spojka pro kabelové šroubení

Materiál

  • Holá mosaz

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.