SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, mosazné spojovací hrdlo s PG připojovacím závitem, jako rozšíření nebo náhradní díl, -XL nabízí dlouhý připojovací závit

Nároky na prostor

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost OK mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7 14 5 100
52100020
PG 9 17 6 100
52100030
PG 11 20 6 100
52100040
PG 13,5 22 6,5 100
52100050
PG 16 24 6,5 50
52100060
PG 21 30 7 50
52100070
PG 29 40 8 25
52100080
PG 36 50 9 10
52100090
PG 42 57 10 10
52100100
PG 48 64 10 10
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 9 17 15 100
52020930
PG 11 20 15 100
52020950
PG 13,5 22 15 100
52020960
PG 16 24 15 50
52020970
PG 21 30 15 50
52020980
PG 29 40 15 25
52020990
PG 36 50 15 10
52021000
PG 42 57 15 10
52021010
PG 48 64 15 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Lze použít jako prodlužovací díl nebo jako náhradní díl
  • Montáž s vidlicovým klíčem

Oblasti použití

  • Šestihranné spojovací hrdlo s vnějším závitem PG a vnitřním závitem PG
  • Stroje
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • SKINDICHT® ZS-XL má dlouhý připojovací závit PG

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.