52002530
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Velikost klíče 1: 14.0; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV PG 7/7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.890,92 Kč
(13.781,84 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tlakově vodotěsné
- Šetrné sevření kabelu
- Robustní
- Vysoké odlehčení tahu
Použití
- Tlakově vodotěsná kabelová vývodka s kuželovým těsněním
- Čerpadla
- Plovákové spínače