SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, protimatice pro tenkostěnná pouzdra s průchozími otvory, k zajištění vývodek

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Výška (mm) OK mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16,6 100
52003500
PG 9 2.8 18 20 100
52003510
PG 11 3.0 21 23,5 100
52003520
PG 13,5 3.0 23 25,5 100
52003530
PG 16 3.0 26 29 100
52003540
PG 21 3.5 32 35,5 50
52003550
PG 29 3.5 41 45 50
52003560
PG 36 5.0 51 56 25
52003570
SM 42 5.0 60 65 25
52003580
PG 48 5.5 64 69 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Všude tam, kde se musí vývodka zajistit maticí nebo kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.