52008010
Vstup plochého kabelu; Šířka plochého kabelu (min./max.)0.0 - 70.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Hliník Bez povrchové úpravy; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 65
SKINDICHT® FL1
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.925,23 Kč
(292.523,26 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Těsnicí profily umožňují řešení mnoha individuálních problémů
- Současně může být upevněno několik plochých a kulatých kabelů
- Přes kuželový vnitřní obrys v horní části pouzdra se na kabel přitlačí těsnicí vložky
Použití
- Univerzálně použitelná kabelová příruba, především pro velké ploché kabely
- Výtahy
- Dopravní prostředky
- Jeřábové dráhy
- Energetické řetězy