SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, polyamidové rozšíření, zpevněné sklolaminátem, s PG připojovacím závitem, pro montáž vidlicovým klíčem

Nároky na prostor

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9 100
51731000
EKU 9/11 100
51731010
EKU 11/13,5 100
51731020
EKU 13,5/16 100
51731030
EKU 16/21 50
51731040
EKU 21/29 25
52025210
EKU 29/36 25
52025220
EKU 36/42 25
52025230
EKU 42/48 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je větší než závitový otvor, který je k dispozici
  • Montáž s vidlicovým klíčem
  • Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže otevřeným klíčem

Oblasti použití

  • Stroje
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra

Konstrukce

  • PG připojovací závit
  • První číslice: vnější závit
    Druhá číslice: vnitřní závit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva

  • RAL 7035 světle šedá

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.