SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, poniklované mosazné rozšíření s PG závitem pro průmyslové konektory

Nároky na prostor

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9 100
52004000
ME 9/11 100
52004010
ME 9/13,5 100
52004020
ME 11/13,5 100
52004030
ME 11/16 100
52004040
ME 11/21 100
52004050
ME 13,5/16 100
52004060
ME 13,5/21 50
52004070
ME 16/21 50
52004080
ME 16/29 50
52004090
ME 21/29 50
52004100
ME 29/36 50
52004110
ME 36/42 10
52004120
ME 42/48 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je větší než závitový otvor, který je k dispozici

Oblasti použití

  • Průmyslové konektory
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra
  • Stroje

Konstrukce

  • PG připojovací závit
  • První číslice: vnější závit
    Druhá číslice: vnitřní závit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.