SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR dělený těsnicí kroužek pro různé rozsahy sevření, kroužky lze individuálně upravit pro různé průměry kabelů

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnější průměr x otvory mm Tloušťka mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13.5 x 5/8 5.5 13.5 250
52003690
E11 16.5 x 7/10/12.5 6.0 16.5 250
52003700
E 13,5 18.5 x 7/10.5/13/16 6.5 18.5 250
52003710
E 16 20.5 x 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5 250
52003720
E 21 26.0 x 11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730
E 29 35.0 x 19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740
E 36 45.0 x 25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790
E 42 52.0 x 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0 50
52005800
E 48 57.0 x 40.5/44/47/50.5 14.0 57.0 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jedno těsnění pro různé rozsahy sevření
  • Jednoduché vylomení různých zářezů

Oblasti použití

  • Naříznutý (dělený) těsnicí kroužek pro kabelové vývodky SKINDICHT®

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva

  • Černá

Materiál

  • CR

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.