SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, dělený těsnicí kroužek pro vysoké teploty, odolný proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím

Teplotně odolný

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnější průměr x otvory mm Tloušťka mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7/10/12.5 6.0 16.5 50
52010350
EV 13,5 7/10.5/13/16 6.5 18.5 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jedno těsnění pro různé rozsahy sevření
  • Jednoduché vylomení různých zářezů
  • Pro vysoké teploty
  • Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím

Oblasti použití

  • Dělený těsnicí kroužek z FKM pro kabelové vývodky SKINDICHT®

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva

  • Červenohnědá

Materiál

  • FKM

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.