SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, těsnicí kroužek vhodný pro potravinářství, závit PG, odolný olejům, vodě, louhům, kyselinám, rozpouštědlům

Potravinářský a nápojový průmysl Dobrá chemická odolnost Odolný proti kyselinám Teplotně odolný

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnitřní Ø/vnější Ø mm Tloušťka mm Vnější Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 7 12.5 / 16.5 2.0 16.5 100
53801045
PG 9 15.2 / 19.0 2.0 19.0 100
53801055
PG 11 18.6 / 22.5 2.0 22.5 100
53801065
PG 13,5 20.4 / 25.0 2.0 25.0 100
53801075
PG 16 22.5 / 27.0 2.0 27.0 100
53801085
PG 21 28.3 / 33.5 3.0 33.5 50
53801095
PG 29 37.0 / 43.5 3.0 43.5 50
53801105
PG 36 47.0 / 55.0 3.0 55.0 25
53801115
PG 42 54.0 / 63.0 3.0 63.0 25
53801125
PG 48 59.3 / 69.0 3.0 69.0 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolná proti olejům, vodě, louhům, kyselinám, rozpouštědlům atd.
  • Vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

Oblasti použití

  • PTFE těsnicí podložka pro kabelové vývodky SKINTOP® a SKINDICHT®

Poznámky

  • Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva

  • Bílá

Materiál

  • PTFE

Teplotní rozsah

  • -120 °C až +250 °C
    Krátkodobě až +300 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.