52003401
Zaslepovací zátky; Velikost závitu: PG 11; Mosaz Poniklované;
SKINDICHT® BL PG 11 +FKM O-RING
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.470,18 Kč
(4.940,36 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolává teplotám do +200 °C.
- Díky těsnění FKM nabízí mimořádnou tepelnou odolnost a s tím spojenou vhodnost pro použití při extrémně vysokých teplotách.
- Nasazený O-kroužek umožňuje kapalinotěsné uzavření závitového/průchozího otvoru a tím i vyšší stupeň krytí (až IP 68).
- Snadná montáž pomocí plochého šroubováku.
Použití
- Pro uzavření nepoužitého závitového otvoru PG/průchozího otvoru v pouzdře.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.