SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, mosazná zaslepovací zátka s PG závitem, montáž šroubovákem

Robustní

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL s O-kroužkem
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • K uzavření předvrtaných závitových otvorů
  • Montáž se šroubovákem

Oblasti použití

  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba elektromotorů

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz O-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Teplotní rozsah

  • S O-kroužkem:
    -30 °C až +100 °C
    Bez O-kroužku:
    -60 °C až +200 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.