SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ, univerzální montážní nástroj nastavitelný plynule pro všechny velikosti klíčů v rozsahu 14-33 mm, montáž i při protaženém kabelu
Číslo výrobku | Označení výrobku/velikost | Otvory klíče (OK) mm | Celková délka C mm | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKINMATIC® RZ | ||||||
61791260
|
SKINMATIC® RZ | 14–33 | 250.0 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
- Nepodléhá směrnici RoHS.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002498
- ETIM 5.0 Class-Description: Příslušenství pro nízkonapěťovou spínací techniku
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002498
- ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství pro nízkonapěťovou spínací techniku
-
Výhody
- Nastavitelné plynule pro všechny velikosti klíčů v rozsahu 14–33 mm
- Montáž i při protaženém kabelu
- S ergonomicky tvarovanými plastovými rukojeťmi
Oblasti použití
- Pro rychlou montáž kabelových vývodek a šroubení pro ochranné hadice
- Vhodný pro metrické kabelové vývodky
Vlastnosti výrobku
- Z pochromované nástrojové oceli
- Se dvěma rozšiřitelnými rozsahy sevření (rastrový profil)
- Malý otvor (14–22 mm):
M12 až M16, PG7 až PG11, NPT 3/8" - Velký otvor (24–33 mm):
M20 až M25, PG13,5 až PG21, NPT 1/2" až 3/4"