SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Vysoká spolehlivost
- Maximální volnost při seřízení kabelu
Oblasti použití
- Podzemní dráhy a vlaky
- Automatizační systémy
- Motory velkých výkonů
- Frekvenční měniče
- Dopravní a přepravní zařízení
Odkazy na normy / schválení
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Poznámky
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
-
Materiál
- Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Bezhalogenový polyamid dle UL 94 V0 EMC kartáč: Mosazný drát Těsnění: Speciální elastomer o-kroužek: Speciální elastomer
-
Krytí
- IP 68 - 5 bar
-
Teplotní rozsah
- Dynamicky: -25 °C až 100 °C
- Staticky: -40 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.