SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, mosazná kabelová vývodka s nízkoohmovým stínicím kontaktem a vysoce vodivým, flexibilním kontaktem EMC, se snadnou montáží

  • Kabelová vývodka pro použití v železniční dopravě
  • Hazard Level: HL 3

Železnice Odolnost proti plameni Bez halogenů Spolehlivost Rušivé signály

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm Minimální Ø přes oplet mm OK mm Celková délka C mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53112530
M 12 x 1,5 3,5 - 7 1 16 26.5 6,5 50
53112531
M 16 x 1,5 4,5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7,5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
  • Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
  • Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
  • Málo pracovních operací, jednoduchá montáž

Oblasti použití

  • Podzemní dráhy a vlaky
  • Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
  • Strojírenství a investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Automatizační technika

Odkazy na normy / schválení

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

  • U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Bezhalogenový polyamid dle UL 94 V0 Těsnění: Speciální elastomer o-kroužek: Speciální elastomer

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.