SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, nekomplikovaný EMC doplněk s řeznými okraji a viditelným, velkým stínícím kontaktem, snadná demontáž
- Inovativní rozšíření programu plastových kabelových vývodek SKINTOP® ST(R)-M o EMC
- První patentovaná aktivní EMC matice na světě!
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu pouzdra nebo rozvaděče a zajistí tím optimální kontakt
- Snadná demontáž
- Viditelné, velkoplošné spojení se stíněním
- Jednoduchá a bezpečná
Oblasti použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Pro kontakt EMC u průchozích otvorů
- Výroba rozvaděčů
- Automatizační systémy
- Dopravní a přepravní zařízení
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
- Platí momenty pro metrické vývodky SKINTOP® ST-M
-
Materiál
- Pouzdro: poniklovaná mosaz
EMC kartáč: mosaz -
Teplotní rozsah
- -70 °C až +200 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.