SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, mosazná kabelová vývodka s dvojitým lamelovým těsněním, rychlejší, nízkoohmový 360° stínící kontakt, jednoduchá montáž
- NOVINKA: nyní k dispozici také ve velikosti M20x1,5
- SKINTOP® MS-M 75x1,5 až 110x2 s inovativním dvojitým lamelovým košem. Zjednodušuje montáž u kabelů s velkým průměrem
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
- Jednoduchá a bezpečná
- Maximální volnost při seřízení kabelu
Oblasti použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační systémy
- Motory velkých výkonů
- Frekvenční měniče
- Dopravní a přepravní zařízení
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E79903
- Schválení UL platí pro SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 až M 75 x 1,5 plus a SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Poznámky
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
-
Materiál
- Těleso: Kloboučková matice z poniklované mosazi: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid EMC kartáč: Mosazný drát těsnicí kroužek: Elastomer o-kroužek Elastomer
-
Krytí
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Teplotní rozsah
- Dynamicky: -25 °C až +100 °C
- Staticky: -40 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.