SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, mosazná kabelová vývodka s nízkoohmovým stínicím kontaktem a vysoce vodivým, flexibilním kontaktem EMC, se snadnou montáží

K dispozici také jako bezolovnatá verze - bezolovnaté položky jsou označeny LF za číslem výrobku

Spolehlivost Napětí Rušivé signály Teplotně odolný

CE CULUS cRUus DNV

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Vnější Ø od – do mm Minimální Ø přes oplet mm OK mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5
SKINTOP® MS-SC-M - mosazná verze bez olova
53112610LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630LF
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640LF
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650LF
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660LF
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670LF
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
  • Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
  • Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
  • Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
  • Málo pracovních operací, jednoduchá montáž

Oblasti použití

  • Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
  • Telekomunikace
  • Strojírenství a investiční výstavba
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Automatizační technika

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

  • U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Poznámky

  • Dostupné v provedení nerez V2A

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až +100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.