SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metrická mosazná kabelová vývodka, se zvýšenou odolností proti chladu, odolností proti nárazu za studena a vysokou mechanickou stabilitou

Pro velmi nízké teploty

Dobrá chemická odolnost Odolný proti chladu Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Teplotně odolný

CE CULUS VDE cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti chladu
  • Odolnost proti nárazu za studena
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou stabilitu a odolnost proti chladu
  • Klimatizační technika
  • Mrazírny, chladírny
  • Námořní oblast
  • Investiční výstavba

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Vložka: speciální polyamid
    Těsnicí kroužek: silikon
    O-kroužek: silikon

Krytí

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • -70 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.