SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, odolná kabelová vývodka pro permanentní ochranu proti ohybu při velkém mechanickém namáhání

Trvalá ochrana proti nadměrnému ohybu při velkém mechanickém namáhání

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Optimální odlehčení tahu Robustní Odolný proti kyselinám Spolehlivost Teplotně odolný

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm Délka závitu D mm OK mm Celková délka C mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká mechanická odolnost
  • Dlouhá životnost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

  • V oblastech s vysokými nároky na zvláštní mechanickou stabilitu
  • Pohyblivé provozní prostředky
  • Staveniště
  • Výroba strojů a zařízení
  • Typické oblasti použití:
    - ocelárny a sklárny
    - cementárny a keramičky
    - slévárny- stavba lodí
    - stavba pecí

Odkazy na normy / schválení

  • U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

  • M32 x 1,5 na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR
  • Spirálová pružina z nerezové oceli

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.