SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metrická kabelová vývodka z poniklované mosazi se širokými, variabilními rozsahy sevření, speciálně pro větší tloušťky stěn

Přípustné IP69! Spolehlivost testována i v nejtvrdších podmínkách průmyslových čisticích strojů, vysokým tlakem a horkou vodou!

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Odolný proti kyselinám Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS VDE cRUus DNV

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Speciálně pro větší tloušťky stěn
  • Vysoká spolehlivost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
  • V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
  • Chemický průmysl
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba strojů a zařízení

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až +100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.