SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, kabelová vývodka z mosazi pro průměry kabelů do 98 mm, v oblastech s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu

  • Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
  • SKINTOP® MS-M 75x1,5 až 110x2 s inovativním dvojitým lamelovým košem. Zjednodušuje montáž u kabelů s velkým průměrem
  • Přípustné IP69! Spolehlivost testována i v nejtvrdších podmínkách průmyslových čisticích strojů, vysokým tlakem a horkou vodou!

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Odolný proti kyselinám Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS VDE cRUus DNV

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Thread length D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
SKINDICHT® MS-M - mosazná verze bez olova
53112000LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020LF
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030LF
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040LF
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050LF
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060LF
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070LF
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
  • Chemický průmysl
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba strojů a zařízení
  • Investiční výstavba

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.