SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, kabelová vývodka z mosazi s redukční těsnící vložkou, pro oblasti s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu

  • SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 s inovativním dvojitým lamelovým košem. Zjednodušuje montáž u kabelů s velkým průměrem
  • Přípustné IP69! Spolehlivost testována i v nejtvrdších podmínkách průmyslových čisticích strojů, vysokým tlakem a horkou vodou!

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Odolný proti kyselinám Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus DNV

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112110
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 33.0 7 100
53112120
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 37.0 8,5 50
53112130
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 38.5 8 25
53112140
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 45.5 9 25
53112150
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 48.0 9 10
53112160
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 55.5 10 5
53112170
M 63 x 1,5 28 - 39.0 67 61.3 15 5
53112511
M 75 x 1,5 53 - 63.0 95 105.0 15 1
53112515
M 110 x 2 76 - 88.0 135 154.0 25 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • S redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.