Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® MULTI Flange FL21 flange plate
CE marked
cold resistance

SKINTOP® MULTI Flange FL21

Přírubová deska; Ocel Práškově lakované

SKINTOP® MULTI FLANGE FL21. RAL 7035

52220030

Přidat do porovnání produktů

Cena

494,06 Kč

(49.406,21 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Zmenšuje standardní obdélníkový montážní výřez FL21 a umožňuje flexibilitu při výběru vícenásobného vstupního systému.
  • Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
  • Předem namontované těsnění NBR umožňuje bezpečné utěsnění k pouzdru (stupeň krytí IP 66).
  • Snadná montáž pomocí 4 upevňovacích šroubů.
  • Stabilní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu nebo nerezové oceli V2A.

Použití

  • Pro vstup kabelu do pouzdra se skandinávským montážním výřezem FL21, při současném použití vícenásobných vstupních systémů SKINTOP® MULTI nebo SKINTOP® CUBE.
  • Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
  • Vhodný pro venkovní použití.