SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, proti olejům odolný kabelový průchodkový systém s variabilním rozsahem sevření a aretací modulů odolnou proti vibracím

  • Inovační vícenásobná kabelová průchodka s proměnnými rozsahy sevření pro vysokou flexibilitu během montáže
  • Při demontáži není nutné demontovat rámeček ze skříně, zásuvný těsnicí modul zůstává bezpečně na kabelu.
  • Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX

Velký rozsah sevření Montážní čas Optimální odlehčení tahu Nároky na prostor Konektor se standardním pouzdrem

CE cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Proměnný rozsah sevření
  • Proti vibracím odolná aretace modulů
  • Odlehčení tahu
  • Odolnost proti olejům
  • Zjednodušené servisní práce díky flexibilní montáži a demontáži

Oblasti použití

  • K instalaci konfekcionovaných kabelů a vodičů
  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba ovládacích panelů, rozvaděčů
    a přístrojů
  • Elektrické instalace
  • Automatizační technika

Vlastnosti výrobku

  • Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
  • Malá balicí jednotka, široké spektrum variant
  • Kufr z lehkého, mechanicky odolného a nárazuvzdorného polypropylenu
  • Dva pevné zámky – ideální pro montáž např. na staveništi

Konstrukce

  • Systém SKINTOP® CUBE se skládá z rámečku SKINTOP® CUBE FRAME a jednotlivých zásuvných těsnicích modulů SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Pro instalační výřezy 16pinových průmyslových konektorů (36x86 mm)
  • Pro instalační výřezy 24pinových průmyslových konektorů (36x112 mm)

Rozsah dodávky

  • SKINTOP® CUBE FRAME včetně upevňovacího materiálu
  • Dodává se v SORTIMO® T-BOXX
  • Montážní pokyny
  • Šroubovák
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 ks (č. výr. 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 ks (č. výr. 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 ks (č. výr. 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 ks (č. výr. 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 ks (č. výr. 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 ks (č. výr. 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 ks (č. výr. 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 ks (č. výr. 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 ks (č. výr. 52220007)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová průchodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Vstup kabelu

Certifikace

  • UL File No. E349737
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Materiál

  • Rámeček: polyamid zpevněný sklolaminátem
    Ploché těsnění rámečku: CR
    Zásuvný těsnicí modul: speciální polypropylen
    Těsnění zásuvných těsnicích modulů: LSE 2

Krytí

  • IP 64

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +80 °C
  • Staticky: -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.