52220002
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 1; IP 64; Odolnost proti UV záření; Bez halogenů
SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 SMALL
Přidat do porovnání produktů
Cena
241,40 Kč
(4.827,91 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychloupínací moduly jsou dělitelné, a proto je lze snadno upnout kolem konfekcionovaného kabelu.
- Modulární systém zjednodušuje servisní práce, protože jednotlivé kabely lze flexibilně vyměnit vyjmutím rychloupínacích modulů pomocí šroubováku.
- Patentovaný systém těsnění umožňuje stupeň krytí IP 64.
- Aretace odolná proti vibracím ve vhodném rámu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Vyrobeno z odolného polypropylenu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- K dispozici v různých velikostech, s variabilními rozsahy sevření pro různé vnější průměry kabelů a také s rozsahy sevření speciálně pro sběrnicové kabely AS-I.
Použití
- Pro utěsněný a tahově odlehčený vícenásobný vstup konfekcionovaných a nekonfekcionovaných kabelů do kabelového pouzdra.
- Pro použití s pevným rámečkem SKINTOP® CUBE FRAME.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.