52220092
SKINTOP® MULTI VENT
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; Odolnost proti UV záření; Bez halogenů
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 1
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.047,25 Kč
(104.725,01 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu osazení (až 29 kabelů podle varianty).
- Velké rozsahy sevření, každý variabilní o 4 mm, pro různé průměry kabelů a rozsahy sevření speciálně pro sběrnicové kabely AS-i.
- Flexibilita při výběru průměru kabelu omezuje rozmanitost dílů ve skladu, což přináší logistické a nákladové výhody.
- Přímý vstup kabelu bez předchozího perforování průchodek díky elastické gelové technologii s inovativní membránovou technologií.
- Jednoznačné označení průchozích bodů a rozsahů sevření. V důsledku toho neexistuje možnost chyb při vkládání kabelu.
- Snadná montáž vícenásobného vstupu na pouzdru pomocí 4 upevňovacích šroubů. Přilnavý účinek těsnicího gelu umožňuje velmi snadné umístění výrobku při montáži.
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu aplikací.
Použití
- K utěsnění a odlehčení tahu vícenásobných vstupů neosazených kabelů a hadic s médii skrze pouzdro.
- Speciálně pro uzavřená pouzdra, kde je potřeba optimální větrání.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.