52220065
SKINTOP® MULTI
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 22; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; Odolnost proti UV záření; Bez halogenů
SKINTOP® MULTI VERSION 1
Přidat do porovnání produktů
Cena
575,62 Kč
(57.562,45 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu osazení (až 30 kabelů podle varianty).
- Velké rozsahy sevření, každý variabilní o 4 mm, pro různé průměry kabelů.
- Přímý vstup kabelu bez předchozího perforování průchodek díky elastické gelové technologii s inovativní membránovou technologií.
- Jednoznačné označení průchozích bodů a rozsahů sevření. V důsledku toho neexistuje možnost chyb při vkládání kabelu.
- Flexibilita při výběru průměru kabelu omezuje rozmanitost dílů ve skladu, což přináší logistické a nákladové výhody.
- Snadná montáž vícenásobného vstupu na pouzdru pomocí 4 upevňovacích šroubů. Přilnavý účinek těsnicího gelu umožňuje velmi snadné umístění výrobku při montáži.
- Nejlepší možné utěsnění k pouzdru a ke kabelům umožňuje stupeň krytí IP 68. Neobsazené prostupy zůstanou bezpečně uzavřeny a utěsněny.
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu aplikací.
Použití
- K utěsnění a odlehčení tahu vícenásobných vstupů neosazených kabelů a hadic s médii skrze pouzdro.
- Splňuje normy pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545, úrovně nebezpečí HL1 a HL2).
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.