Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® ST BS NPT cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BS NPT

Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; NPT 3/8"; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 19; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY

53016610

Přidat do porovnání produktů

Cena

3.200,66 Kč

(3.200,66 Kč/100 Ks)

Množství

100 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Kuželový závit NPT
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Vysoká spolehlivost

Použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Automatizační technika
  • Přístroje/aparáty
  • Pouzdra