53016610
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; NPT 3/8"; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 19; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.200,66 Kč
(3.200,66 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kuželový závit NPT
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Vysoká spolehlivost
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Automatizační technika
- Přístroje/aparáty
- Pouzdra