53112910
Kabelová vývodka; NPT 3/8"; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC stínění
SKINTOP® MS-SC NPT 3/8"
Přidat do porovnání produktů
Cena
42.102,50 Kč
(42.102,50 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Málo pracovních operací, jednoduchá montáž
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační technika
- Telekomunikace
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Strojírenství a investiční výstavba