SKINTOP® KR-M ATEX plus modrá
SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metrická plastová kabelová vývodka s vysokým stupněm ochrany, s redukční těsnící vložkou, do výbušného prostředí Ex
Výhody
- Vysoké krytí
- Odolnost proti nárazu za studena
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Trvalá ochrana proti vibracím
Oblasti použití
- S redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Klasifikace ETIM 5
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty
viz návod k použití v balení -
Certifikace
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X -
Barva
- RAL 5015 modrá
-
Materiál
- Těleso: speciální polyamid
Těsnění: speciální elastomer
O-kroužek: CR -
Zkoušky
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Krytí
- IP 68 - 10 bar
-
Teplotní rozsah
- -20 °C až +80 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.