54115400
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3 - 5.5 mm; Velikost klíče 1: 15; modrá; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX
SKINTOP® K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.720,46 Kč
(5.440,91 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoké krytí
- Odolnost proti nárazu za studena
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Trvalá ochrana proti vibracím
Použití
- Jiskrově bezpečné obvody (nevýbušné provedení „i“) stejně jako v nevýbušných pouzdrech a přístrojích v nevýbušném provedení se zvýšenou bezpečností „e“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl