53113300
SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 15; černá; Odolnost proti UV záření;
SKINTOP® SOLAR M12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.680,90 Kč
(3.680,90 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolná proti ozónu a UV záření
- Mimořádně odolná proti plameni dle UL 94 V-0/94-5VA
- Dle UL 746 - UL F1 pro venkovní použití
- Vysoké odlehčení tahu
- Trvalá ochrana proti vibracím
Použití
- Fotovoltaické systémy