54113180
Kabelová vývodka; M 32; Rozsah sevření (min./max.): 0 - 3 mm; Velikost klíče 1: 36; světle šedá; IP 66;
SKINTOP® FIBER M32X1.5 RAL 7035 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.137,43 Kč
(31.374,27 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro maximální zjednodušení a úsporu času při zavádění optických kabelů do pouzdra.
- Montážní pomůcka umožňuje snadnou instalaci, zvláště v omezených prostorových podmínkách. Tím se zabrání nepřiměřenému ohnutí nebo sevření optických kabelů.
- Inovativní těsnicí vložka z měkkého materiálu EPDM (odolná proti UV záření a ozónu) slouží k šetrnému uchycení až 12 optických kabelů.
- Šetrné uchycení umožňuje dobrou fixaci a utěsnění optických kabelů, aniž by došlo k ovlivnění jejich přenosového výkonu.
- Variabilní rozsahy sevření těsnicí vložky (0 - 3 mm) umožňují různé vnější průměry kabelů.
- Stupně krytí IP 66 lze dosáhnout, pokud jsou všechny otvory obsazeny optickými kabely s jmenovitým průměrem a neobsazené otvory uzavřeny těsnicími vložkami SKINTOP DIX-DV.
- Trvalá ochrana proti vibracím zabraňuje uvolnění kloboukové matice v případě vibrací.
Použití
- K zavádění optických kabelů do pouzdra.
- Lze použít také s konfekcionovanými optickými kabely.
- Lze použít v aplikacích Průmyslu 4.0.
- Lze použít v architektuře sítí FTTx k rozšíření širokopásmového připojení.
- Vhodný pro venkovní použití.