53110050
Kabelová vývodka; M 12, M 16, M 20, M 25, M 32; stříbřitě šedá
SKINTOP® ST-M L-BOXX (SGY)
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.012,99 Kč
(601.299,16 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vložka pro malé díly zajišťuje optimální pořádek a zabraňuje promíchání obsahu.
- Pouzdro z lehkého a robustního plastu ABS odolného proti nárazům.
- Inteligentní systém zacvaknutí umožňuje rychlé spojení, kombinování a oddělení kufrů, což šetří čas a námahu při přepravě.
- Snadná integrace do systémů výbavy vozidel mnoha výrobců.
- Průhledné víko umožňuje dokonalý přehled i v uzavřeném stavu.
- Dva robustní uzamykací mechanismy zajišťují bezpečné uzavření.
- Kufřík lze doplňovat standardními balicími jednotkami.
- Včetně montážního návodu a pojistné matice.
Použití
- Pro bezpečnou přepravu a skladování kabelových vývodek SKINTOP® ST-M (velikosti M12 až M32).
- Speciálně pro použití při montáži, např. na staveništích.