Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M cable gland
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified

SKINTOP® ST-M + Counter nut

Sada; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; stříbřitě šedá

SKINTOP® ST-M 12X1.5 + GMP-GL SGY 10ST

53110068

Přidat do porovnání produktů

Cena

197,85 Kč

(1.978,49 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
  • Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Fotovoltaika
  • Automatizační technika
  • Námořní zařízení a stavba lodí